Menü Keresés

Húzófogantyú 130.0 mm 91.0 mm M4 Alumínium

Essentra cikkszám:

10254486

Gyártói cikkszám:

463470

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 23.313,4007 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

23.313 Ft

1 x 23.313,4007 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Befejezés Felületkezelés nélkül
Fogantyú anyaga Alumínium
A fogantyú alakja Négyszögletes
Rögzítés típusa Menetes szár
Talp hossza 130.0 mm
Teljes hossz 130.0 mm
Vámtarifaszám 7616999099
Menetméret M4

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot