Az ívelt húzófogantyúk könnyűek és stílusosabb, ergonomikus befejezést kínálnak. A termékcsalád különböző szerelési típusokat (elülső és hátsó szerelés) kínál..
Sorozat szám: SR5587, SR5586
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Teljes hossz | Fogantyú anyaga | Rögzítés típusa | Fogantyú színe | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.638,1573 Ft - 11.204,3564 Ft | 44 Raktáron |
M8
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Fekete
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 60,2403 Ft - 60,2403 Ft | 32 Raktáron |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid
|
Menetes
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 30,394 Ft - 30,394 Ft | 2858 Raktáron |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid
|
Menetes
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2.072,2842 Ft - 6.428,4839 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Push Fit
|
Fekete
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 30,394 Ft - 30,394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid
|
Menetes
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 30,394 Ft - 30,394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Poliamid
|
Menetes
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 30,394 Ft - 30,394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Poliamid
|
Menetes
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 30,394 Ft - 30,394 Ft | 48 Raktáron |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid
|
Menetes
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 30,394 Ft - 30,394 Ft | 200 Raktáron |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid
|
Menetes
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 30,394 Ft - 30,394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid
|
Menetes
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1.857,1161 Ft - 2.086,8785 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Csavarrögzítés
|
Szürke
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 30,394 Ft - 30,394 Ft | 148 Raktáron |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid
|
Menetes
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2.208,3938 Ft - 2.753,742 Ft | 2 Raktáron |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Csavarrögzítés
|
Szürke
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 60,2403 Ft - 60,2403 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid
|
Menetes
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 30,394 Ft - 30,394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Poliamid
|
Menetes
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 30,394 Ft - 30,394 Ft | 182 Raktáron |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Poliamid
|
Menetes
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 30,394 Ft - 30,394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Poliamid
|
Menetes
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 939,7157 Ft - 939,7157 Ft | 25 Raktáron |
Non Threaded
|
3.15 in
80.0 mm
|
Üvegszál erősítésű műanyag
|
Screw On
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1.869,6433 Ft - 2.086,8785 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Csavarrögzítés
|
Szürke
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 1.863,055 Ft - 5.787,5534 Ft | 50 Raktáron |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Push Fit
|
Fekete
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz