Menü Keresés

U-fogantyú 88.0 mm M5 x 0.8 Alumínium Ezüst

Az alumínium cink öntvény belső menetes íves húzófogantyú erős és alkalmas hozzáférési szekrényeken, termékmegjelenítő berendezéseken vagy hasonló alkalmazásoknál való használatra.
Essentra cikkszám:

10271919

Gyártói cikkszám:

491380

48 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 2.048,8926 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

20.489 Ft

10 x 2.048,8926 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogantyú anyaga Alumínium
Fogantyú felületmegmunkálása Felületkezelés nélkül
Fogantyú színe Ezüst
A fogantyú alakja U
Rögzítés típusa Menetes betét
A szerelőfuratok száma 2
Menetméret M5 X 0.8
Szerelőfurat távolsága 88.0 mm
Fogantyúhossz 88.0 mm
Markolat magassága 33.0 mm
Standard REACH
Standard RoHs
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot