Menü Keresés

U-fogantyú 300.0 mm M6

Standard pull handle made from electro polished Stainless Steel. Lightweight design.
Essentra cikkszám:

10271896

Gyártói cikkszám:

491378

1 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 + 16.460,4199 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

32.921 Ft

2 x 16.460,4199 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Szerelőfurat távolsága 300.0 mm
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot