Menü Keresés

U-fogantyú 50.0 mm M8 Alumínium Fekete

Az alumínium cink öntvény belső menetes íves húzófogantyú erős és alkalmas hozzáférési szekrényeken, termékmegjelenítő berendezéseken vagy hasonló alkalmazásoknál való használatra.
Essentra cikkszám:

10210925

Gyártói cikkszám:

1337645

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 - 9 29.988,9881 Ft
10 - 19 25.490,6413 Ft
20 + 23.391,409 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

59.978 Ft

2 x 29.988,9881 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogantyú anyaga Alumínium
Fogantyú felületmegmunkálása Texturált
Fogantyú színe Fekete
Fogantyú típusa Ergonomikus fogantyú
A fogantyú alakja U
Rögzítés típusa Back
A szerelőfuratok száma 2
Menetméret M8
Szerelőfurat távolsága 50.0 mm
Fogantyúhossz 50.0 mm
Standard RoHs
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot