Menü Keresés

Húzófogantyú 55.0 mm 300.0 mm Alumínium

Essentra cikkszám:

20121501

Gyártói cikkszám:

087300E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 1.400,1661 Ft
20 - 99 1.000,1198 Ft
100 + 900,1082 Ft
Standard csomagolás: 20

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

1.400 Ft

1 x 1.400,1661 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogantyú anyaga Alumínium
Fogantyú felületmegmunkálása Felületkezelés nélkül
Fogantyú színe Natúr
A fogantyú alakja U
Rögzítés típusa Plain
A szerelőfuratok száma 2
Menetméret Non Threaded
Szerelőfurat távolsága 300.0 mm
Fogantyúhossz 200.0 mm
Markolat magassága 32.0 mm
Vámtarifaszám 7616991099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot