A híd alakú húzófogantyúk erős fogantyúk nehéz szekrények ajtajainak és fedeleinek nyitásához és zárásához. A termékválaszték a környezeteknek és a húzóerőnek megfelelő anyagválasztékot kínál, a választható első vagy hátsó rögzítési móddal.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Teljes hossz | Szerelőfurat távolsága | Fogantyú anyaga | Rögzítés típusa | Teljes szélesség | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.855,8702 Ft - 5.676,5466 Ft | 462 Raktáron |
|
6.142 in
156.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 10252567 | 1.641,3321 Ft - 5.021,5604 Ft | 380 Raktáron |
M6 x 9
|
4.764 in
121.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
| 1.995,1898 Ft - 6.102,8073 Ft | 3 Raktáron |
M8 x 9
|
5.472 in
139.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 2.220,5712 Ft - 6.799,3799 Ft | 20 Raktáron |
M6 x 9
|
6.142 in
156.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1.877,324 Ft - 5.749,3229 Ft | 48 Raktáron |
M8 x 9
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3.239,4967 Ft - 9.918,3616 Ft | 32 Raktáron |
M6 x 9
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1.276,6176 Ft - 3.909,1236 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.681 in
93.5 mm
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 1.641,3321 Ft - 5.021,5604 Ft | 93 Raktáron |
M5 x 9
|
4.764 in
121.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 1.855,8702 Ft - 5.676,5466 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
6.142 in
156.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 2.531,5349 Ft - 7.745,4711 Ft | 93 Raktáron |
|
8.031 in
204.0 mm
|
7.047 in
179.0 mm
|
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10252581 | 1.812,9763 Ft - 5.551,7873 Ft | 500 Raktáron |
M6 x 9
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 1.373,0569 Ft - 4.210,6252 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
5.472 in
139.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 1.877,324 Ft - 5.749,3229 Ft | 6372 Raktáron |
M6 x 9
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1.812,9763 Ft - 5.551,7873 Ft | 68 Raktáron |
M5 x 9
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2.220,5712 Ft - 6.799,3799 Ft | 250 Raktáron |
M8 x 9
|
6.142 in
156.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1.898,7641 Ft - 5.822,0991 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 x 9
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.681 in
93.5 mm
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 3.239,4967 Ft - 9.918,3616 Ft | 78 Raktáron |
M8 x 15
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1.920,1083 Ft - 5.749,3229 Ft | 100 Raktáron |
M5 x 9
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1.373,0569 Ft - 4.210,6252 Ft | 80 Raktáron |
|
5.472 in
139.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 3.293,2886 Ft - 10.084,7073 Ft | 41 Raktáron |
M10 x 16
|
6.299 in
160.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz