Ez a húzófogantyú-sorozat teljesen fém kialakítású. A derékszögű belső menetes forma lekerekített vállú, tövénél menetes rögzítőfuratokkal. Az egyrészes kialakítás sima, erős és tartós. Ezek a húzófogantyúk kiváló minőségű készterméket biztosítanak, akár hátulra, akár a kezelőoldalra szerelhető opciókkal.
A fogantyúk vizuálisan tetszetős U-alakúak, ami ügyes és rendezett megjelenést biztosít. Különféle alkalmazásokhoz használhatók, beleértve a gépburkolatokat, tárolóegységeket és hozzáférési paneleket.
Mindegyik fogantyúhoz helytárcsák, ruhagyűrűk, csavarok és alátétek tartoznak – ahol lehetséges.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szerelőfurat távolsága | Fogantyú anyaga | Rögzítés típusa | Fogantyú kialakítása | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.007,1147 Ft - 5.701,1253 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
5.039 in
128.0 mm
|
Alumínium
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Ferde szekrény
|
||
| 6.473,2705 Ft - 6.473,2705 Ft | 10 Raktáron |
M5 x 10
|
7.087 in
180.0 mm
|
|
|
|
||
| 5.505,5631 Ft - 6.268,6585 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
6.299 in
160.0 mm
|
Alumínium
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Ferde szekrény
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
9.843 in
250.0 mm
|
Alumínium
|
Menetes
|
Fiók
|
|||
| 1.676,7409 Ft - 1.676,7409 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
3.937 in
100.0 mm
|
Alumínium
|
Belső menetes
|
Fiók
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
7.087 in
180.0 mm
|
Alumínium
|
Menetes
|
Fiók
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
2.165 in
55.0 mm
|
Alumínium
|
Belső menetes
|
Fiók
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
9.252 in
235.0 mm
|
Acél
|
Menetes
|
Fiók
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
2.165 in
55.0 mm
|
Acél
|
Menetes
|
Fiók
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
|
Rozsdamentes acél
|
Menetes
|
Fiók
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
|
Rozsdamentes acél
|
Menetes
|
Fiók
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
|
Rozsdamentes acél
|
Menetes
|
Fiók
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
4.724 in
120.0 mm
|
Acél
|
Menetes
|
Fiók
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
|
Rozsdamentes acél
|
Menetes
|
Fiók
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
Acél
|
Menetes
|
Fiók
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
9.843 in
250.0 mm
|
Acél
|
Menetes
|
Fiók
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
|
Rozsdamentes acél
|
Menetes
|
Fiók
|
|||
| 1.054,6693 Ft - 1.171,8557 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
|
Acél
|
Belső menetes
|
Fiók
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
3.465 in
88.0 mm
|
Acél
|
Menetes
|
Fiók
|
|||
| 67 Raktáron |
M5
|
7.087 in
180.0 mm
|
Acél
|
Belső menetes
|
Fiók
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz