Menü Keresés

Húzófogantyú 100.0 mm M5 Rozsdamentes acél

A húzófogantyú teljesen fém kialakítású. A derékszögű belső menetes forma lekerekített vállakat tartalmaz menetes rögzítőfuratokkal az alján. Elegáns és rendezett megjelenést biztosít, és alkalmazható gépburkolatokhoz, tárolóegységekhez és hozzáférési panelekhez. Natúr rozsdamentes acélból készült.
Essentra cikkszám:

20053543

Gyártói cikkszám:

1844040100E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogantyú kialakítása Fiók
Menetméret M5
Fogantyú anyaga Rozsdamentes acél
Rögzítés típusa Menetes
Vámtarifaszám 8302420090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot