Menü Keresés

Húzófogantyú M5 120.0 mm 9.7 mm 304 Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

20604707

Gyártói cikkszám:

20604707

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 3.712,7368 Ft
50 - 199 3.341,4646 Ft
200 + 3.007,317 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

37.127 Ft

10 x 3.712,7368 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Fényes
Fogantyú anyaga 304 Rozsdamentes acél
Fogantyú kialakítása Húz
Szerelőfurat távolsága 120.0 mm
Menethossz 9.7 mm
Menetméret M5
Talpszélesség 10.0 mm
Rögzítés típusa Menetes furat és hátsó rögzítés
Vámtarifaszám 7325999090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot