Menü Keresés

Húzófogantyú M4 64.0 mm 8.0 mm Rozsdamentes acél

Pull Handle with a one-piece design. Provides strong and reliable rear mounting with a neat finished appearance.
Essentra cikkszám:

10193686

Gyártói cikkszám:

1220496

4 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 - 149 2.953,7654 Ft
150 + 2.594,1849 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

5.908 Ft

2 x 2.953,7654 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Matt szemcseszórásos
Fogantyú anyaga Rozsdamentes acél
Fogantyú kialakítása U-fogantyú
Szerelőfurat távolsága 64.0 mm
Menethossz 8.0 mm
Menetméret M4
Talpszélesség 8.0 mm
Rögzítés típusa Threaded Hole
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot