20835217
20835217
Mennyiség | Egységár |
---|---|
20 - 99 | 481,5371 Ft |
100 + | 436,2644 Ft |
d1 | M4 |
---|---|
l1 ±0.2 | 12.0 |
d2 | 7.0 |
h1 | 2.6 |
l2 | 1.4 |
h2 | 1.1 |
w1 | 1.2 |
Tensile strength N | 116 N/mm |
Szín | Bézs |
Anyag | PEEK |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz