Menü Keresés

Hornyolt vállascsavarok M3 12.0 5.5 Bézs PEEK

A hornyolt sajtfejű csavar olyan kialakítású, amely lehetővé teszi a könnyű beszerelést. Robusztus fejformája növeli az érintkezési felületet és javítja a terheléseloszlást. Kivételes mechanikai szilárdság, vegyi ellenállás és hőstabilitás. Akár 260 °C hőmérsékleten is működik. PEEK-ből készült.
Essentra cikkszám:

20835132

Gyártói cikkszám:

20835132

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 465,0743 Ft
100 + 423,9173 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

9.301 Ft

20 x 465,0743 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M3
l1 ±0.2 12.0
d2 5.5
h1 2.0
l2 1.0
h2 0.8
w1 0.8
Tensile strength N 116 N/mm
Szín Bézs
Anyag PEEK

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot