20835095
20835095
Mennyiség | Egységár |
---|---|
20 - 99 | 399,2231 Ft |
100 + | 362,1818 Ft |
d1 | M3 |
---|---|
l1 ±0.2 | 4.0 |
d2 | 5.5 |
h1 | 2.0 |
l2 | 1.0 |
h2 | 0.8 |
w1 | 0.8 |
Tensile strength N | 116 N/mm |
Szín | Bézs |
Anyag | PEEK |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz