Menü Keresés

Hornyolt vállascsavarok M2.5 15.0 4.5 Bézs PEEK

A hornyolt sajtfejű csavar olyan kialakítású, amely lehetővé teszi a könnyű beszerelést. Robusztus fejformája növeli az érintkezési felületet és javítja a terheléseloszlást. Kivételes mechanikai szilárdság, vegyi ellenállás és hőstabilitás. Akár 260 °C hőmérsékleten is működik. PEEK-ből készült.
Essentra cikkszám:

20835071

Gyártói cikkszám:

20835071

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 594,8219 Ft
100 + 539,9801 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

11.896 Ft

20 x 594,8219 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M2.5
l1 ±0.2 15.0
d2 4.5
h1 1.8
l2 0.9
h2 0.7
w1 0.6
Szakítószilárdság (N) 116 N/mm
Szín Bézs
Anyag PEEK

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot