High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Tömör dugóként vagy üreges maggal rendelhetők, hogy segítse a kompressziót, hogy illeszkedjen a menetes vagy menet nélküli furatokhoz.Ezek az újrahasználható dugók prémium magas hőmérsékletű szilikon anyagból vagy gazdaságos csökkentett hőmérsékletű EPDM anyagból készülnek.Vegyi, megmunkálási alkalmazásokban és ipari berendezésekben használatos. Anyag: EPDM, Szilikon, TPR Szín: Fekete, Natúr, Sárga, Kék, Zöld, Lila, Narancs, Rózsaszín, Piros Sorozat szám: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d1 | Szín | d2 | Anyag | H | Ujjbegy | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,9553 Ft - 38,3895 Ft | 3000 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
Natúr
|
0.126 in
3.2 mm
|
Szilikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 1.624,4101 Ft - 1.624,4101 Ft | 15 Raktáron |
1.417 in
36.0 mm
|
Natúr
|
1.693 in
43.0 mm
|
Szilikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 108,2958 Ft - 131,5705 Ft | 8600 Raktáron |
0.311 in
7.9 mm
|
Natúr
|
0.563 in
14.3 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 152,9421 Ft - 181,8576 Ft | 2150 Raktáron |
0.626 in
15.9 mm
|
Natúr
|
0.78 in
19.8 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 72,8498 Ft - 72,8498 Ft | 3400 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
Natúr
|
0.374 in
9.5 mm
|
Szilikon
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2
|
||
| 83,2823 Ft - 101,4229 Ft | 1000 Raktáron |
0.343 in
8.7 mm
|
Natúr
|
0.469 in
11.9 mm
|
Szilikon
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
2
|
||
| 323,176 Ft - 389,2352 Ft | 1650 Raktáron |
0.78 in
19.8 mm
|
Natúr
|
1 in
25.4 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 113,1287 Ft - 136,5951 Ft | 4300 Raktáron |
0.406 in
10.3 mm
|
Natúr
|
0.594 in
15.1 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 10242377 | 48,0416 Ft - 48,0416 Ft | 16000 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
Natúr
|
0.189 in
4.8 mm
|
Szilikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
|
| 1.326,3706 Ft - 1.326,3706 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.063 in
27.0 mm
|
Sárga
|
1.339 in
34.0 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
| 4.766,3037 Ft - 5.775,0704 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.677 in
68.0 mm
|
Zöld
|
3.228 in
82.0 mm
|
Szilikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
| 1.492,3467 Ft - 1.831,6782 Ft | 20 Raktáron |
1.469 in
37.3 mm
|
Piros
|
1.752 in
44.5 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
| 92,4553 Ft - 92,4553 Ft | 3000 Raktáron |
0.126 in
3.2 mm
|
Fekete
|
0.5 in
12.7 mm
|
TPR
|
2 in
50.8 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
| 99,0681 Ft - 224,5665 Ft | 250 Raktáron |
0.276 in
7.0 mm
|
Fekete
|
0.559 in
14.2 mm
|
TPR
|
1.28 in
32.5 mm
|
Fül nélkül
|
4
|
||
| 328,2418 Ft - 328,2418 Ft | 100 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
Világoskék
|
0.925 in
23.5 mm
|
Szilikon
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
2
|
||
| 6.110,6087 Ft - 6.110,6087 Ft | 8 Raktáron |
3 in
76.2 mm
|
Natúr
|
3.5 in
88.9 mm
|
Szilikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
Fül nélkül
|
6
|
||
| 75,6839 Ft - 92,469 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.335 in
8.5 mm
|
Narancs
|
0.433 in
11.0 mm
|
Szilikon
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
2
|
||
| 216,4684 Ft - 264,5649 Ft | 100 Raktáron |
0.61 in
15.5 mm
|
Világoszöld
|
0.787 in
20.0 mm
|
Szilikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
2
|
||
| 77,2857 Ft - 94,3858 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
Piros
|
0.437 in
11.1 mm
|
Szilikon
|
0.988 in
25.1 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
| 76,9433 Ft - 76,9433 Ft | 500 Raktáron |
0.126 in
3.2 mm
|
Natúr
|
0.374 in
9.5 mm
|
Szilikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz