Menü Keresés

Hőálló kúpos dugók

Raktáron

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Tömör dugóként vagy üreges maggal rendelhetők, hogy segítse a kompressziót, hogy illeszkedjen a menetes vagy menet nélküli furatokhoz.Ezek az újrahasználható dugók prémium magas hőmérsékletű szilikon anyagból vagy gazdaságos csökkentett hőmérsékletű EPDM anyagból készülnek.Vegyi, megmunkálási alkalmazásokban és ipari berendezésekben használatos. Anyag: EPDM, Szilikon, TPR Szín: Fekete, Natúr, Sárga, Kék, Zöld, Lila, Narancs, Rózsaszín, Piros Sorozat szám: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Nagy teherbírású
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
163 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d1 Szín d2 Anyag H Ujjbegy Típus Megveszem
4.984,8257 Ft - 5.910,406 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
82.6 mm
Fekete
101.6 mm
EPDM
38.1 mm
1
831,2629 Ft - 831,2629 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
38.1 mm
Natúr
46.0 mm
Szilikon
25.4 mm
3
113,6353 Ft - 137,2796 Ft 1800 Raktáron
11.1 mm
Natúr
15.9 mm
Szilikon
22.2 mm
2
105,6261 Ft - 105,6261 Ft 3000 Raktáron
6.4 mm
Natúr
11.1 mm
Szilikon
25.4 mm
2
83,0359 Ft - 83,0359 Ft 4000 Raktáron
6.4 mm
Natúr
9.5 mm
Szilikon
19.1 mm
2
79,3257 Ft - 79,3257 Ft 5900 Raktáron
1.2 mm
Natúr
5.5 mm
Szilikon
38.1 mm
2
355,2541 Ft - 426,1598 Ft 335 Raktáron
23.0 mm
Natúr
27.0 mm
Szilikon
25.4 mm
3
38,2663 Ft - 38,2663 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.8 mm
Natúr
3.2 mm
Szilikon
15.9 mm
2
73,2605 Ft - 73,2605 Ft 1300 Raktáron
4.8 mm
Natúr
8.7 mm
Szilikon
15.9 mm
2
72,8498 Ft - 72,8498 Ft 3400 Raktáron
6.4 mm
Natúr
9.5 mm
Szilikon
12.7 mm
2
144,7139 Ft - 172,8077 Ft 8400 Raktáron
14.3 mm
Natúr
19.1 mm
Szilikon
25.4 mm
2
266,3995 Ft - 266,3995 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.9 mm
Natúr
20.3 mm
Szilikon
15.9 mm
3
118,4408 Ft - 142,3727 Ft 850 Raktáron
12.7 mm
Fekete
16.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
603,1297 Ft - 714,2185 Ft 200 Raktáron
33.3 mm
Natúr
41.3 mm
Szilikon
25.4 mm
3
38,4717 Ft - 46,6452 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.4 mm
Fekete
9.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
108,2958 Ft - 131,5705 Ft 7100 Raktáron
7.9 mm
Natúr
14.3 mm
Szilikon
25.4 mm
2
83,9258 Ft - 102,3539 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.9 mm
Fekete
14.3 mm
EPDM
28.6 mm
1
115,9354 Ft - 136,5951 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.9 mm
Fekete
19.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
784,0015 Ft - 929,4959 Ft 150 Raktáron
41.3 mm
Natúr
50.0 mm
Szilikon
25.4 mm
3
1.797,7382 Ft - 1.797,7382 Ft 50 Raktáron
38.0 mm
Natúr
46.0 mm
Szilikon
25.0 mm
3
  • / 9
Kúpos maszkoló dugó 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm EPDM Fekete

10249642

Ártartomány
5.910 Ft - 4.984 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Kúpos maszkoló dugó 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm Szilikon Natúr

10249123

Ártartomány
831 Ft - 831 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Menetszabvány
    BSP
Kúpos maszkoló dugó 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Szilikon Natúr

10249031

Ártartomány
137 Ft - 113 Ft

Készletszintek
1800 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Menetszabvány
    BSP
  • Menetszabvány
    Metrikus
Kúpos maszkoló dugó 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Szilikon Natúr

10242575

Ártartomány
105 Ft - 105 Ft

Készletszintek
3000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    BSP
Kúpos maszkoló dugó 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Szilikon Natúr

10248997

Ártartomány
83 Ft - 83 Ft

Készletszintek
4000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Menetszabvány
    UNF
Kúpos maszkoló dugó 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Szilikon Natúr

10248959

Ártartomány
79 Ft - 79 Ft

Készletszintek
5900 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Anyag
    Szilikon
Kúpos maszkoló dugó 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Szilikon Natúr

10374436

Ártartomány
426 Ft - 355 Ft

Készletszintek
335 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Anyag
    Szilikon
Kúpos maszkoló dugó 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm Szilikon Natúr

10242353

Ártartomány
38 Ft - 38 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Anyag
    Szilikon
Kúpos maszkoló dugó 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Szilikon Natúr

10242391

Ártartomány
73 Ft - 73 Ft

Készletszintek
1300 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    Metrikus
Kúpos maszkoló dugó 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Szilikon Natúr

10248980

Ártartomány
72 Ft - 72 Ft

Készletszintek
3400 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    Metrikus
Kúpos maszkoló dugó 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm Szilikon Natúr

10374429

Ártartomány
172 Ft - 144 Ft

Készletszintek
8400 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    Metrikus
Kúpos maszkoló dugó 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Szilikon Natúr

10249055

Ártartomány
266 Ft - 266 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Menetszabvány
    BSP
Kúpos maszkoló dugó 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm EPDM Fekete

10249420

Ártartomány
142 Ft - 118 Ft

Készletszintek
850 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    BSP
Kúpos maszkoló dugó 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm Szilikon Natúr

10249093

Ártartomány
714 Ft - 603 Ft

Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Menetszabvány
    UNF
Kúpos maszkoló dugó 6.4 mm 9.5 mm 19.1 mm EPDM Fekete

10249345

Ártartomány
46 Ft - 38 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Menetszabvány
    BSP
Kúpos maszkoló dugó 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Szilikon Natúr

10249024

Ártartomány
131 Ft - 108 Ft

Készletszintek
7100 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Menetszabvány
    BSP
Kúpos maszkoló dugó 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm EPDM Fekete

10249383

Ártartomány
102 Ft - 83 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    BSP
Kúpos maszkoló dugó 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm EPDM Fekete

10249444

Ártartomány
136 Ft - 115 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Menetszabvány
    BSP
  • Menetszabvány
    Metrikus
Kúpos maszkoló dugó 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm Szilikon Natúr

10249130

Ártartomány
929 Ft - 784 Ft

Készletszintek
150 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Menetszabvány
    Nem menetes
  • Anyag
    Szilikon
Kúpos maszkoló dugó 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm Szilikon Natúr

10186091

Ártartomány
1.797 Ft - 1.797 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr