Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Tömör dugóként vagy üreges maggal rendelhetők, hogy segítse a kompressziót, hogy illeszkedjen a menetes vagy menet nélküli furatokhoz.Ezek az újrahasználható dugók prémium magas hőmérsékletű szilikon anyagból vagy gazdaságos csökkentett hőmérsékletű EPDM anyagból készülnek.Vegyi, megmunkálási alkalmazásokban és ipari berendezésekben használatos. Anyag: EPDM, Szilikon, TPR Szín: Fekete, Natúr, Sárga, Kék, Zöld, Lila, Narancs, Rózsaszín, Piros Sorozat szám: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d1 | Szín | d2 | Anyag | H | Ujjbegy | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 702,435 Ft - 702,435 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.906 in
23.01 mm
|
Natúr
|
1.063 in
27.0 mm
|
Szilikon
|
1.75 in
44.45 mm
|
Füllel
|
1
|
||
| 1.150,0302 Ft - 1.277,8113 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.187 in
30.15 mm
|
Natúr
|
1.437 in
36.50 mm
|
Szilikon
|
1.75 in
44.45 mm
|
Füllel
|
1
|
||
| 3.185,597 Ft - 3.185,597 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.875 in
47.63 mm
|
Natúr
|
2.203 in
55.96 mm
|
Szilikon
|
1.75 in
44.45 mm
|
Füllel
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz