High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Tömör dugóként vagy üreges maggal rendelhetők, hogy segítse a kompressziót, hogy illeszkedjen a menetes vagy menet nélküli furatokhoz.Ezek az újrahasználható dugók prémium magas hőmérsékletű szilikon anyagból vagy gazdaságos csökkentett hőmérsékletű EPDM anyagból készülnek.Vegyi, megmunkálási alkalmazásokban és ipari berendezésekben használatos. Anyag: EPDM, Szilikon, TPR Szín: Fekete, Natúr, Sárga, Kék, Zöld, Lila, Narancs, Rózsaszín, Piros Sorozat szám: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d1 | Szín | d2 | Anyag | H | Ujjbegy | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314,3594 Ft - 375,4322 Ft | 70 Raktáron |
0.937 in
23.8 mm
|
Fekete
|
1.098 in
27.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 74,4464 Ft - 74,4464 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
Fekete
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPR
|
1.252 in
31.8 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
| 893,5268 Ft - 1.101,2194 Ft | 47 Raktáron |
0.945 in
24.0 mm
|
Rózsaszín
|
1.098 in
27.9 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
| 1.654,6498 Ft - 2.043,5119 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.248 in
31.7 mm
|
Natúr
|
1.535 in
39.0 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
| 4.885,4613 Ft - 5.919,4472 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.677 in
68.0 mm
|
Zöld
|
3.228 in
82.0 mm
|
Szilikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
| 85,5749 Ft - 85,5749 Ft | 2446 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
Piros
|
0.315 in
8.0 mm
|
Szilikon
|
0.748 in
19.0 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
| 991,1003 Ft - 991,1003 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.906 in
23.0 mm
|
Zöld
|
1.063 in
27.0 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
| 2.171,2288 Ft - 2.171,2288 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.654 in
42.0 mm
|
Natúr
|
1.969 in
50.0 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
| 1.510,5981 Ft - 1.510,5981 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.189 in
30.2 mm
|
Kék
|
1.437 in
36.5 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
| 94,7667 Ft - 94,7667 Ft | 3000 Raktáron |
0.126 in
3.2 mm
|
Fekete
|
0.5 in
12.7 mm
|
TPR
|
2 in
50.8 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
| 220,0839 Ft - 263,3906 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.72 in
18.3 mm
|
Fekete
|
0.937 in
23.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 384,8486 Ft - 459,1688 Ft | 95 Raktáron |
1.031 in
26.2 mm
|
Fekete
|
1.252 in
31.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1.127,1247 Ft - 1.127,1247 Ft | 150 Raktáron |
1.874 in
47.6 mm
|
Natúr
|
2.205 in
56.0 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 726,4326 Ft - 726,4326 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.311 in
33.3 mm
|
Fekete
|
1.626 in
41.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 887,9697 Ft - 1.055,9339 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.626 in
41.3 mm
|
Fekete
|
1.969 in
50.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 10,6933 Ft - 13,093 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
Fekete
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 616,8889 Ft - 742,627 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.496 in
38.0 mm
|
Fekete
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 14,4683 Ft - 17,5977 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
Fekete
|
0.217 in
5.5 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 12,6579 Ft - 15,3804 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
Fekete
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 1.498,7541 Ft - 1.498,7541 Ft | 50 Raktáron |
2.28 in
57.9 mm
|
Natúr
|
2.689 in
68.3 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz