Menü Keresés

Hőálló kúpos dugók

Raktáron

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Tömör dugóként vagy üreges maggal rendelhetők, hogy segítse a kompressziót, hogy illeszkedjen a menetes vagy menet nélküli furatokhoz.Ezek az újrahasználható dugók prémium magas hőmérsékletű szilikon anyagból vagy gazdaságos csökkentett hőmérsékletű EPDM anyagból készülnek.Vegyi, megmunkálási alkalmazásokban és ipari berendezésekben használatos. Anyag: EPDM, Szilikon, TPR Szín: Fekete, Natúr, Sárga, Kék, Zöld, Lila, Narancs, Rózsaszín, Piros Sorozat szám: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
163 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d1 Szín d2 Anyag H Ujjbegy Típus Megveszem
3.181,0073 Ft - 3.181,0073 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
54.0 mm
Natúr
63.5 mm
Szilikon
25.4 mm
Fül nélkül
3
4.826,0865 Ft - 4.826,0865 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
61.9 mm
Natúr
75.0 mm
Szilikon
34.9 mm
Fül nélkül
3
2.163,5525 Ft - 2.163,5525 Ft 5 Raktáron
45.0 mm
Natúr
53.0 mm
Szilikon
25.0 mm
3
670,8468 Ft - 798,4654 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
35.7 mm
Fekete
42.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
991,8861 Ft - 1.179,1321 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
44.5 mm
Fekete
52.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
1.953,2919 Ft - 1.953,2919 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
57.9 mm
Fekete
68.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
9.358,8493 Ft - 11.092,3521 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
88.9 mm
Fekete
127.0 mm
EPDM
50.8 mm
1
738,024 Ft - 886,6786 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
45.0 mm
Fekete
53.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
125,0645 Ft - 152,6679 Ft 500 Raktáron
3.2 mm
Narancs
12.7 mm
Szilikon
50.8 mm
2
128,7413 Ft - 154,4362 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.7 mm
Lila
16.7 mm
Szilikon
25.4 mm
2
2.504,3227 Ft - 3.045,0389 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.0 mm
Natúr
62.7 mm
Szilikon
25.4 mm
Fül nélkül
6
314,3594 Ft - 375,4322 Ft 70 Raktáron
23.8 mm
Fekete
27.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
551,3535 Ft - 656,7433 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
31.8 mm
Fekete
38.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
906,4655 Ft - 906,4655 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
38.1 mm
Fekete
46.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
1.575,7266 Ft - 1.575,7266 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.0 mm
Fekete
62.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
3.112,988 Ft - 3.112,988 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
61.9 mm
Fekete
75.0 mm
EPDM
34.9 mm
1
411,6381 Ft - 495,1642 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
31.0 mm
Fekete
39.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
210,6676 Ft - 210,6676 Ft 500 Raktáron
19.1 mm
Fekete
23.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
493,7468 Ft - 493,7468 Ft 200 Raktáron
27.0 mm
Fekete
33.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
297,9686 Ft - 297,9686 Ft 100 Raktáron
19.8 mm
Fekete
25.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • / 9
Kúpos maszkoló dugó 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Szilikon Natúr

10293225

Ártartomány
3.181 Ft - 3.181 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Ujjbegy
    Fül nélkül
  • Menetszabvány
    Metrikus
Kúpos maszkoló dugó 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Szilikon Natúr

10293164

Ártartomány
4.826 Ft - 4.826 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Ujjbegy
    Fül nélkül
  • Anyag
    Szilikon
Kúpos maszkoló dugó 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm Szilikon Natúr

10186107

Ártartomány
2.163 Ft - 2.163 Ft

Készletszintek
5 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Kúpos maszkoló dugó 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm EPDM Fekete

10249536

Ártartomány
798 Ft - 670 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Menetszabvány
    BSP
  • Menetszabvány
    Metrikus
Kúpos maszkoló dugó 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm EPDM Fekete

10249574

Ártartomány
1.179 Ft - 991 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Anyag
    EPDM
Kúpos maszkoló dugó 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm EPDM Fekete

10249611

Ártartomány
1.953 Ft - 1.953 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Kúpos maszkoló dugó 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm EPDM Fekete

10249659

Ártartomány
11.092 Ft - 9.358 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Menetszabvány
    BSP
  • Anyag
    EPDM
Kúpos maszkoló dugó 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm EPDM Fekete

10377598

Ártartomány
886 Ft - 738 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Kúpos maszkoló dugó 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm Szilikon Narancs

10293249

Ártartomány
152 Ft - 125 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Menetszabvány
    UNF
Kúpos maszkoló dugó 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Szilikon Lila

10293287

Ártartomány
154 Ft - 128 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Menetszabvány
    UNF
Kúpos maszkoló dugó 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Szilikon Natúr

10293218

Ártartomány
3.045 Ft - 2.504 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Ujjbegy
    Fül nélkül
  • Menetszabvány
    Metrikus
Kúpos maszkoló dugó 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm EPDM Fekete

10249482

Ártartomány
375 Ft - 314 Ft

Készletszintek
70 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Menetszabvány
    UNF
Kúpos maszkoló dugó 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm EPDM Fekete

10249512

Ártartomány
656 Ft - 551 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Menetszabvány
    UNF
Kúpos maszkoló dugó 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm EPDM Fekete

10249550

Ártartomány
906 Ft - 906 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Menetszabvány
    BSP
  • Menetszabvány
    Metrikus
Kúpos maszkoló dugó 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm EPDM Fekete

10249598

Ártartomány
1.575 Ft - 1.575 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Menetszabvány
    BSP
  • Menetszabvány
    Metrikus
Kúpos maszkoló dugó 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm EPDM Fekete

10249628

Ártartomány
3.112 Ft - 3.112 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Menetszabvány
    BSP
  • Anyag
    EPDM
Kúpos maszkoló dugó 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm EPDM Fekete

10249666

Ártartomány
495 Ft - 411 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Menetszabvány
    UNF
  • Anyag
    EPDM
Kúpos maszkoló dugó 19.1 mm 23.5 mm 19.1 mm EPDM Fekete

10249468

Ártartomány
210 Ft - 210 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Menetszabvány
    UNF
Kúpos maszkoló dugó 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm EPDM Fekete

10377581

Ártartomány
493 Ft - 493 Ft

Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Menetszabvány
    BSP
  • Menetszabvány
    Metrikus
Kúpos maszkoló dugó 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm EPDM Fekete

10249475

Ártartomány
297 Ft - 297 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    Metrikus