High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Tömör dugóként vagy üreges maggal rendelhetők, hogy segítse a kompressziót, hogy illeszkedjen a menetes vagy menet nélküli furatokhoz.Ezek az újrahasználható dugók prémium magas hőmérsékletű szilikon anyagból vagy gazdaságos csökkentett hőmérsékletű EPDM anyagból készülnek.Vegyi, megmunkálási alkalmazásokban és ipari berendezésekben használatos. Anyag: EPDM, Szilikon, TPR Szín: Fekete, Natúr, Sárga, Kék, Zöld, Lila, Narancs, Rózsaszín, Piros Sorozat szám: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d1 | Szín | d2 | Anyag | H | Ujjbegy | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,0682 Ft - 25,0682 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
Fekete
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 676,1164 Ft - 797,6104 Ft | 100 Raktáron |
1.469 in
37.3 mm
|
Natúr
|
1.752 in
44.5 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 145,6312 Ft - 174,8066 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.563 in
14.3 mm
|
Fekete
|
0.752 in
19.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1.099,6339 Ft - 1.099,6339 Ft | 150 Raktáron |
1.874 in
47.6 mm
|
Natúr
|
2.205 in
56.0 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 2.600,7429 Ft - 2.600,7429 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.874 in
47.6 mm
|
Natúr
|
2.205 in
56.0 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
6
|
||
| 375,4621 Ft - 447,9696 Ft | 95 Raktáron |
1.031 in
26.2 mm
|
Fekete
|
1.252 in
31.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 708,7147 Ft - 708,7147 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.311 in
33.3 mm
|
Fekete
|
1.626 in
41.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 79,2024 Ft - 79,2024 Ft | 500 Raktáron |
0.047 in
1.2 mm
|
Zöld
|
0.217 in
5.5 mm
|
Szilikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 86,2943 Ft - 86,2943 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
Natúr
|
0.343 in
8.7 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 3.442,6711 Ft - 3.442,6711 Ft | 68 Raktáron |
2.28 in
57.9 mm
|
Natúr
|
2.689 in
68.3 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
6
|
||
| 866,3119 Ft - 1.030,1795 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.626 in
41.3 mm
|
Fekete
|
1.969 in
50.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 554,6088 Ft - 662,932 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.252 in
31.8 mm
|
Natúr
|
1.531 in
38.9 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 12,3492 Ft - 15,0053 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
Fekete
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 35,7882 Ft - 35,7882 Ft | 100 Raktáron |
0.031 in
0.8 mm
|
Natúr
|
0.098 in
2.5 mm
|
Szilikon
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| 93,4274 Ft - 112,5126 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.437 in
11.1 mm
|
Fekete
|
0.626 in
15.9 mm
|
EPDM
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
1
|
||
| 214,716 Ft - 256,9664 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.72 in
18.3 mm
|
Fekete
|
0.937 in
23.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 134,4045 Ft - 159,9109 Ft | 800 Raktáron |
0.563 in
14.3 mm
|
Natúr
|
0.752 in
19.1 mm
|
Szilikon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
3
|
||
| 133,3504 Ft - 133,3504 Ft | 12100 Raktáron |
0.311 in
7.9 mm
|
Natúr
|
0.563 in
14.3 mm
|
Szilikon
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
1
|
||
| 1.986,9889 Ft - 1.986,9889 Ft | 50 Raktáron |
2.437 in
61.9 mm
|
Natúr
|
2.953 in
75.0 mm
|
Szilikon
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
3
|
||
| 10,5557 Ft - 10,5557 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.02 in
0.5 mm
|
Fekete
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz