High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Tömör dugóként vagy üreges maggal rendelhetők, hogy segítse a kompressziót, hogy illeszkedjen a menetes vagy menet nélküli furatokhoz.Ezek az újrahasználható dugók prémium magas hőmérsékletű szilikon anyagból vagy gazdaságos csökkentett hőmérsékletű EPDM anyagból készülnek.Vegyi, megmunkálási alkalmazásokban és ipari berendezésekben használatos. Anyag: EPDM, Szilikon, TPR Szín: Fekete, Natúr, Sárga, Kék, Zöld, Lila, Narancs, Rózsaszín, Piros Sorozat szám: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d1 | Szín | d2 | Anyag | H | Ujjbegy | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,2229 Ft - 39,2229 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
Natúr
|
0.126 in
3.2 mm
|
Szilikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 1.223,5755 Ft - 1.223,5755 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.031 in
26.2 mm
|
Zöld
|
1.26 in
32.0 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
| 852,0445 Ft - 852,0445 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
Natúr
|
1.811 in
46.0 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 137,7646 Ft - 163,9086 Ft | 800 Raktáron |
0.563 in
14.3 mm
|
Natúr
|
0.752 in
19.1 mm
|
Szilikon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
3
|
||
| 568,4741 Ft - 679,5053 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.252 in
31.8 mm
|
Natúr
|
1.531 in
38.9 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 454,6922 Ft - 454,6922 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.937 in
23.8 mm
|
Natúr
|
1.098 in
27.9 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 29,4558 Ft - 29,4558 Ft | 1000 Raktáron |
0.016 in
0.4 mm
|
Natúr
|
0.063 in
1.6 mm
|
Szilikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 210,6676 Ft - 210,6676 Ft | 500 Raktáron |
0.752 in
19.1 mm
|
Fekete
|
0.925 in
23.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 628,7048 Ft - 628,7048 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.189 in
30.2 mm
|
Natúr
|
1.437 in
36.5 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 50,4776 Ft - 60,8483 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
Fekete
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 96,8857 Ft - 116,6586 Ft | 300 Raktáron |
0.406 in
10.3 mm
|
Fekete
|
0.594 in
15.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 94,6684 Ft - 111,7188 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.563 in
14.3 mm
|
Fekete
|
0.752 in
19.1 mm
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
1
|
||
| 991,8861 Ft - 1.179,1321 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.752 in
44.5 mm
|
Fekete
|
2.063 in
52.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1.953,2919 Ft - 1.953,2919 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.28 in
57.9 mm
|
Fekete
|
2.689 in
68.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 132,5021 Ft - 159,418 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.437 in
11.1 mm
|
Natúr
|
0.689 in
17.5 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 95,1877 Ft - 95,1877 Ft | 2900 Raktáron |
0.343 in
8.7 mm
|
Natúr
|
0.437 in
11.1 mm
|
Szilikon
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
2
|
||
| 72,0468 Ft - 72,0468 Ft | 23000 Raktáron |
0.126 in
3.2 mm
|
Natúr
|
0.252 in
6.4 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 71,289 Ft - 71,289 Ft | 2900 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
Fekete
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 670,8468 Ft - 798,4654 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.406 in
35.7 mm
|
Fekete
|
1.689 in
42.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 54,9683 Ft - 67,1352 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.343 in
8.7 mm
|
Fekete
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz