High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Tömör dugóként vagy üreges maggal rendelhetők, hogy segítse a kompressziót, hogy illeszkedjen a menetes vagy menet nélküli furatokhoz.Ezek az újrahasználható dugók prémium magas hőmérsékletű szilikon anyagból vagy gazdaságos csökkentett hőmérsékletű EPDM anyagból készülnek.Vegyi, megmunkálási alkalmazásokban és ipari berendezésekben használatos. Anyag: EPDM, Szilikon, TPR Szín: Fekete, Natúr, Sárga, Kék, Zöld, Lila, Narancs, Rózsaszín, Piros Sorozat szám: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d1 | Szín | d2 | Anyag | H | Ujjbegy | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.826,0865 Ft - 4.826,0865 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.437 in
61.9 mm
|
Natúr
|
2.953 in
75.0 mm
|
Szilikon
|
1.374 in
34.9 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
| 273,0595 Ft - 273,0595 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.626 in
15.9 mm
|
Natúr
|
0.799 in
20.3 mm
|
Szilikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
3
|
||
| 111,0032 Ft - 134,8597 Ft | 6900 Raktáron |
0.311 in
7.9 mm
|
Natúr
|
0.563 in
14.3 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 74,671 Ft - 74,671 Ft | 3100 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
Natúr
|
0.374 in
9.5 mm
|
Szilikon
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2
|
||
| 53,2281 Ft - 53,2281 Ft | 814 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
Natúr
|
0.189 in
4.8 mm
|
Szilikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 3.038,9906 Ft - 3.483,4666 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.252 in
82.6 mm
|
Natúr
|
4 in
101.6 mm
|
Szilikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
3
|
||
| 803,6016 Ft - 952,7333 Ft | 100 Raktáron |
1.626 in
41.3 mm
|
Natúr
|
1.969 in
50.0 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1.349,1312 Ft - 1.349,1312 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.126 in
54.0 mm
|
Natúr
|
2.5 in
63.5 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 618,208 Ft - 732,074 Ft | 300 Raktáron |
1.311 in
33.3 mm
|
Natúr
|
1.626 in
41.3 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 2.854,5512 Ft - 2.854,5512 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
Natúr
|
2.48 in
63.0 mm
|
Szilikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 1.205,4024 Ft - 1.485,0015 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.22 in
31.0 mm
|
Natúr
|
1.535 in
39.0 mm
|
Szilikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 115,9569 Ft - 140,01 Ft | 3200 Raktáron |
0.406 in
10.3 mm
|
Natúr
|
0.594 in
15.1 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 468,0379 Ft - 558,356 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.063 in
27.0 mm
|
Natúr
|
1.315 in
33.4 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 331,2554 Ft - 398,9661 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.78 in
19.8 mm
|
Natúr
|
1 in
25.4 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 10242377 | 49,2427 Ft - 49,2427 Ft | 12000 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
Natúr
|
0.189 in
4.8 mm
|
Szilikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
|
| 29,961 Ft - 36,5286 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
Fekete
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1
|
||
| 14,2859 Ft - 17,1487 Ft | 1800 Raktáron |
0.126 in
3.2 mm
|
Fekete
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 59,7536 Ft - 72,58 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.343 in
8.7 mm
|
Fekete
|
0.469 in
11.9 mm
|
EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
1
|
||
| 95,763 Ft - 115,3254 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.437 in
11.1 mm
|
Fekete
|
0.626 in
15.9 mm
|
EPDM
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
1
|
||
| 149,2719 Ft - 179,1768 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.563 in
14.3 mm
|
Fekete
|
0.752 in
19.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz