Menü Keresés

Hidraulikai védősapka PCR

Gyártás alatt

Quick Fit Connector Caps are designed to protect male quick-release connectors that meet SAE standards. Used in hydraulic applications to safeguard components from dust, moisture, shock damage and fluid leak residue, which could impact the hydraulic system during manufacturing, testing, storage and transport. It features a long centre tab that allows for easy removal with a strong grip, making it especially important for fluid applications.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRQCFPCR

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
2 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d H Menetméret h Menetszabvány Megveszem
28,2097 Ft - 43,8818 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
23.8 mm
43.5 mm
24.0 mm
27.5 mm
SAE
25,1723 Ft - 39,1569 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.6 mm
41.5 mm
15.8 mm
25.5 mm
SAE
Sapka SAE 24.0 mm LDPE - PCR Zöld

20750053

Ártartomány
43 Ft - 28 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    23.8 mm
  • h
    27.5 mm
  • H
    43.5 mm
  • Menetszabvány
    SAE
  • Menetméret
    24.0 mm
Sapka SAE 15.8 mm LDPE - PCR Zöld

20750046

Ártartomány
39 Ft - 25 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    15.6 mm
  • h
    25.5 mm
  • H
    41.5 mm
  • Menetszabvány
    SAE
  • Menetméret
    15.8 mm