Menü Keresés

Csőbilincs 50.0 - 70.0 mm 12.0 mm Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10307946

Gyártói cikkszám:

600478

900 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 316,0284 Ft
250 + 266,153 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

15.801 Ft

50 x 316,0284 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 50.0 mm
d2 70.0 mm
W 12.0 mm
Teljes anyag Szalag és ház:rozsdamentes acél AISI 430:csavar:galvanizált
Vámtarifaszám 7307291090

A 600478sz. terméket helyettesíti:

Hose Clamp - ; Belső átmérő tartománya - 50.0 - 70.0 mm | 1.969 - 2.756 in ; 12.0 mm | 0.472 in
Essentra cikkszám: 10349243
Gyártói cikkszám: 1464096

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot