Menü Keresés

Csőbilincs 40.0 - 60.0 mm 12.0 mm Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10456361

Gyártói cikkszám:

600477

221 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 281,0043 Ft
250 + 234,3583 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

14.050 Ft

50 x 281,0043 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 40.0 mm
d2 60.0 mm
W 12.0 mm
Teljes anyag Szalag és ház:rozsdamentes acél AISI 430:csavar:galvanizált
Vámtarifaszám 7307291090

A 600477sz. terméket helyettesíti:

Hose Clamp - ; Belső átmérő tartománya - 40.0 - 60.0 mm | 1.575 - 2.362 in ; 12.0 mm | 0.472 in
Essentra cikkszám: 10349236
Gyártói cikkszám: 1464095

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot