Menü Keresés

Csőbilincs 20.0 - 32.0 mm 12.0 mm Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10307915

Gyártói cikkszám:

600474

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 599 255,7479 Ft
600 + 214,7981 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

12.787 Ft

50 x 255,7479 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 20.0 mm
d2 32.0 mm
W 12.0 mm
Teljes anyag Szalag és ház:rozsdamentes acél AISI 430:csavar:galvanizált
Vámtarifaszám 7326909890

A 600474sz. terméket helyettesíti:

Hose Clamp - ; Belső átmérő tartománya - 20.0 - 32.0 mm | 0.787 - 1.26 in ; 12.0 mm | 0.472 in
Essentra cikkszám: 10349205
Gyártói cikkszám: 1464092

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot