Menü Keresés

Csőbilincs 12.0 mm 22.0 mm 9.0 mm Stainless steel AISI 430/W2

This Stainless Steel (AISI 430/W2) worm-drive hoseclamp has a clamping range from 10.0 - 16.0 mm. The 9 mm band width has a recommended maximum tightening torque of 3.0 Nm. The house is spot-welded and the torque can be reached with a C7 hexagonal screw.
Essentra cikkszám:

10307892

Gyártói cikkszám:

600462

224 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 799 176,3134 Ft
800 + 149,5992 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

8.816 Ft

50 x 176,3134 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 12.0 mm
d2 22.0 mm
W 9.0 mm
Teljes anyag Szalag és ház:rozsdamentes acél AISI 430:csavar:galvanizált
Szín Natúr
Vámtarifaszám 7307291090

A 600462sz. terméket helyettesíti:

Hose Clamp - ; Belső átmérő tartománya - 12.0 - 22.0 mm | 0.472 - 0.866 in ; 9.0 mm | 0.354 in
Essentra cikkszám: 10349175
Gyártói cikkszám: 1464089

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot