Menü Keresés

Csőbilincs 10.0 - 16.0 mm 9.0 mm Rozsdamentes acél

This Stainless Steel (AISI 430/W2) worm-drive hoseclamp has a clamping range from 10.0 - 25.0 mm. The 9 mm band width has a recommended maximum tightening torque of 3.0 Nm. The house is spot-welded and the torque can be reached with a C7 hexagonal screw.
Essentra cikkszám:

10307885

Gyártói cikkszám:

600461

2240 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 799 166,3356 Ft
800 + 141,0373 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

8.317 Ft

50 x 166,3356 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 10.0 mm
d2 16.0 mm
W 9.0 mm
Teljes anyag Szalag és ház:rozsdamentes acél AISI 430:csavar:galvanizált
Vámtarifaszám 7307291090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot