Menü Keresés

Csőbilincs 8.0 - 12.0 mm 9.0 mm Rozsdamentes acél

This Stainless Steel (AISI 430/W2) worm-drive hoseclamp has a clamping range from 8.0 - 12.0 mm. The 9 mm band width has a recommended maximum tightening torque of 3.0 Nm. The house is spot-welded and the torque can be reached with a C7 hexagonal screw.
Essentra cikkszám:

10307878

Gyártói cikkszám:

600460

371 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 799 159,6838 Ft
800 + 133,8378 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

7.984 Ft

50 x 159,6838 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 8.0 mm
d2 12.0 mm
W 9.0 mm
Teljes anyag Szalag és ház:rozsdamentes acél AISI 430:csavar:galvanizált
Vámtarifaszám 7307291090

A 600460sz. terméket helyettesíti:

Hose Clamp - ; Belső átmérő tartománya - 8.0 - 12.0 mm | 0.315 - 0.472 in ; 9.0 mm | 0.354 in
Essentra cikkszám: 10349151
Gyártói cikkszám: 1464087

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot