Menü Keresés

Csőbilincs 8.0 mm 16.0 mm 9.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

Essentra cikkszám:

10550779

Gyártói cikkszám:

494315

39 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 799 247,5339 Ft
800 + 209,9784 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

12.377 Ft

50 x 247,5339 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 8.0 mm
d2 16.0 mm
W 9.0 mm
Teljes anyag Rozsdamentes acél
Szín Natúr
Vámtarifaszám 7318190090

A 494315sz. terméket helyettesíti:

Hose Clamp - ; Belső átmérő tartománya - 8.0 - 16.0 mm | 0.315 - 0.63 in ; 9.0 mm | 0.354 in
Essentra cikkszám: 10349052
Gyártói cikkszám: 1464075

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot