Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20227906
20227906
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 49 | 1.134,3347 Ft |
| 50 - 99 | 907,4653 Ft |
| 100 - 199 | 850,749 Ft |
| 200 - 499 | 794,0357 Ft |
| 500 + | 737,3143 Ft |
| d1 | M4 |
|---|---|
| l1 | 12.0 |
| h1 max | 4.0 |
| d2 max | 7.0 |
| d3 ±0.05 | 4.5 |
| Drive Torx | TX 20 |
| Meghajtás típusa | Torx hajtás |
| Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
| Vámtarifaszám | 7318156290 |