20227883
20227883
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 49 | 1.053,332 Ft |
| 50 - 99 | 842,668 Ft |
| 100 - 199 | 790,001 Ft |
| 200 - 499 | 737,334 Ft |
| 500 + | 684,667 Ft |
| d1 | M4 |
|---|---|
| l1 | 8.0 |
| h1 max | 4.0 |
| d2 max | 7.0 |
| d3 ±0.05 | 4.5 |
| Drive Torx | TX 20 |
| Meghajtás típusa | Torx hajtás |
| Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
| Vámtarifaszám | 7318156290 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz