20227784
20227784
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 49 | 773,331 Ft |
| 50 - 99 | 618,666 Ft |
| 100 - 199 | 580,002 Ft |
| 200 - 499 | 541,333 Ft |
| 500 + | 502,669 Ft |
| d1 | M2 |
|---|---|
| l1 | 12.0 |
| h1 max | 2.0 |
| d2 max | 3.8 |
| d3 ±0.05 | 2.35 |
| Drive Torx | TX 6 |
| Meghajtás típusa | Torx hajtás |
| Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
| Vámtarifaszám | 7318156290 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz