Menü Keresés

Sapkás csavar Torx Head M4 12.0 8.0 PEEK Bézs

Az Ultra-Low Head Screw ideális kompakt szerelvényekhez, ahol a szabványos kötőelemek túlságosan terjedelmesek lehetnek. Kivételes mechanikai szilárdság, vegyi ellenállás és hőstabilitás. Akár 260 °C hőmérsékleten is működik. PEEK-ből készült.
Essentra cikkszám:

20833626

Gyártói cikkszám:

20833626

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 732,595 Ft
100 + 584,4297 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

14.652 Ft

20 x 732,595 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M4
l1 ±0.2 12.0
d2 8.0
h1 1.5
l2 1.4
Torx méret TX-10
Szín Bézs
Anyag PEEK
Fej típusa Torx Head
Meghajtó mérete TX-10

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot