Menü Keresés

Sapkás csavar Torx Head M3 20.0 6.0 PEEK Bézs

Az Ultra-Low Head Screw ideális kompakt szerelvényekhez, ahol a szabványos kötőelemek túlságosan terjedelmesek lehetnek. Kivételes mechanikai szilárdság, vegyi ellenállás és hőstabilitás. Akár 260 °C hőmérsékleten is működik. PEEK-ből készült.
Essentra cikkszám:

20833589

Gyártói cikkszám:

20833589

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 650,2809 Ft
100 + 518,5785 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

13.006 Ft

20 x 650,2809 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M3
l1 ±0.2 20.0
d2 6.0
h1 1.3
l2 1.0
Torx méret TX-8
Szín Bézs
Anyag PEEK
Fej típusa Torx Head
Meghajtó mérete TX-8

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot