Menü Keresés

Sapkás csavar Belső kulcsnyílású M5 8.0 9.0 PEEK Bézs

Az Ultra-Low Head Screw ideális kompakt szerelvényekhez, ahol a szabványos kötőelemek túlságosan terjedelmesek lehetnek. Kivételes mechanikai szilárdság, vegyi ellenállás és hőstabilitás. Akár 260 °C hőmérsékleten is működik. PEEK-ből készült.
Essentra cikkszám:

20833411

Gyártói cikkszám:

20833411

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 551,5041 Ft
100 + 502,1157 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

11.030 Ft

20 x 551,5041 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M5
l1 ±0.2 8.0
d2 9.0
h1 1.0
l2 1.6
A/F 2.5
Szín Bézs
Anyag PEEK
Fej típusa Belső kulcsnyílású
Meghajtó mérete 2.5

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot