Menü Keresés

Sapkás csavar Belső kulcsnyílású M4 12.0 8.0 PEEK Bézs

Az Ultra-Low Head Screw ideális kompakt szerelvényekhez, ahol a szabványos kötőelemek túlságosan terjedelmesek lehetnek. Kivételes mechanikai szilárdság, vegyi ellenállás és hőstabilitás. Akár 260 °C hőmérsékleten is működik. PEEK-ből készült.
Essentra cikkszám:

20833374

Gyártói cikkszám:

20833374

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 493,8843 Ft
100 + 448,6115 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

9.878 Ft

20 x 493,8843 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M4
l1 ±0.2 12.0
d2 8.0
h1 0.9
l2 1.4
A/F 2.0
Szín Bézs
Anyag PEEK
Fej típusa Belső kulcsnyílású
Meghajtó mérete 2.0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot