20205690
20205690
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 99 | 1.220,00 Ft |
| 100 - 249 | 1.100,00 Ft |
| 250 - 749 | 976,00 Ft |
| 750 + | 856,00 Ft |
| d1 | M5 |
|---|---|
| d2 | 9.0 |
| h1 | 1.0 |
| H2 max | 3.0 |
| h3 max | 1.8 |
| l1 | 16.0 |
| r1 | 0.20 |
| A/F | 2.5 |
| Torque to max.Nm | 2.20 |
| Meghajtás típusa | Hatlapfejű |
| Anyag | Porfúvott rozsdamentes acél 303 |
| Befejezés | Feketére festett |
| Vámtarifaszám | 7318156290 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz