Menü Keresés

Sapkás csavar Belső kulcsnyílású M5 25.0 8.5 PEEK Bézs

Az alacsony fejű csavar ideális a korlátozott helyű szerelvényekhez, és kiváló rögzítést biztosít. Kivételes mechanikai szilárdság, vegyi ellenállás és hőstabilitás. Akár 260 °C hőmérsékleten is működik. PEEK-ből készült.
Essentra cikkszám:

20834883

Gyártói cikkszám:

20834883

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 963,0743 Ft
100 + 769,6363 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

19.261 Ft

20 x 963,0743 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M5
l1 ±0.2 25.0
d2 8.5
h1 3.65
l2 1.6
A/F 3.0
Tensile strength N 116 N/mm
Szín Bézs
Anyag PEEK
Fej típusa Belső kulcsnyílású
Meghajtó mérete 3.0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot