Menü Keresés

Sapkás csavar Torx Head M5 20.0 8.5 PEEK Bézs

Az alacsony fejű csavar ideális a korlátozott helyű szerelvényekhez, és kiváló rögzítést biztosít. Kivételes mechanikai szilárdság, vegyi ellenállás és hőstabilitás. Akár 260 °C hőmérsékleten is működik. PEEK-ből készült.
Essentra cikkszám:

20834609

Gyártói cikkszám:

20834609

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 786,0991 Ft
100 + 629,7024 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

15.722 Ft

20 x 786,0991 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M5
l1 ±0.2 20.0
d2 8.5
h1 3.65
l2 1.6
Torx méret TX-25
Tensile strength N 116 N/mm
Szín Bézs
Anyag PEEK
Fej típusa Torx Head
Meghajtó mérete TX-25

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot