Menü Keresés

Hengeres anya TR8x1.5 Jobbos Poliamid 6/6

Cylindrical Nylon Nut is a fastener used in the automotive or construction industries, to secure lead screws into place. Ideal for manual or motorised applications, at low to medium rotation. Right-hand design that has internal threads matching the screw, ensuring excellent durability and strength.
Essentra cikkszám:

20754471

Gyártói cikkszám:

20754471

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 18.339,5702 Ft
10 - 19 16.503,9669 Ft
20 - 39 15.590,281 Ft
40 + 13.754,6777 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

18.340 Ft

1 x 18.339,5702 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret TR8x1.5
Menetindítás száma 1.0
d1 tol 7H 8.0
Menet 1.5
Menet iránya Jobbos
Érintkezőfelület 150.0
d2 tol. h10 18.0
l1 16.0
Súly kg 0.005
Anyag Poliamid 6/6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot