Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20754457
20754457
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 22.139,1868 Ft |
| 10 - 19 | 19.924,4244 Ft |
| 20 - 39 | 18.819,1525 Ft |
| 40 + | 16.604,3901 Ft |
| Menetméret | TR8x1.5 |
|---|---|
| Menetindítás száma | 1.0 |
| d1 tol 7H | 8.0 |
| Menet | 1.5 |
| Menet iránya | Jobbos |
| Érintkezőfelület | 150.0 |
| d2 tol. h10 | 18.0 |
| Súly kg | 0.029 |
| Anyag | Bronz |
| Vámtarifaszám | 8483608090 |