20148195
20148195
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 225.586,10 Ft |
| 10 + | 203.027,90 Ft |
| Menetméret | TR70 x 10 |
|---|---|
| Menetindítás száma | 1.0 |
| d1 tol 7H | 70.0 |
| Menet | 10.0 |
| Menet iránya | Jobbos |
| Érintkezőfelület | 10000.0 |
| d2 tol. h10 | 110.0 |
| Súly kg | 7.805 |
| Anyag | Bronz |
| Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz