20148096
20148096
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 66.190,605 Ft |
| 10 - 19 | 59.571,5445 Ft |
| 20 + | 52.952,484 Ft |
| Menetméret | TR36 x 6 |
|---|---|
| Menetindítás száma | 1.0 |
| d1 tol 7H | 36.0 |
| Menet | 6.0 |
| Menet iránya | Balos |
| Érintkezőfelület | 2610.0 |
| d2 tol. h10 | 75.0 |
| Súly kg | 2.189 |
| Anyag | Bronz |
| Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz