Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20147969
20147969
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 30.233,40 Ft |
| 10 - 19 | 27.211,70 Ft |
| 20 - 49 | 25.698,80 Ft |
| 50 + | 24.185,90 Ft |
| Menetméret | TR26 x 5 |
|---|---|
| Menetindítás száma | 1.0 |
| d1 tol 7H | 26.0 |
| Menet | 5.0 |
| Menet iránya | Jobbos |
| Érintkezőfelület | 1340.0 |
| d2 tol. h10 | 50.0 |
| Súly kg | 0.670 |
| Anyag | Bronz |
| Vámtarifaszám | 8483608090 |