Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20147884
20147884
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 18.835,40 Ft |
| 10 - 19 | 16.953,50 Ft |
| 20 - 49 | 16.010,50 Ft |
| 50 - 99 | 15.067,50 Ft |
| 100 + | 14.128,60 Ft |
| Menetméret | TR20 x 4 |
|---|---|
| Menetindítás száma | 1.0 |
| d1 tol 7H | 20.0 |
| Menet | 4.0 |
| Menet iránya | Balos |
| Érintkezőfelület | 790.0 |
| d2 tol. h10 | 45.0 |
| Súly kg | 0.455 |
| Anyag | Bronz |
| Vámtarifaszám | 8483608090 |