20147792
20147792
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 10.930,60 Ft |
| 10 - 19 | 9.835,90 Ft |
| 20 - 49 | 9.290,60 Ft |
| 50 - 99 | 8.745,30 Ft |
| 100 + | 8.200,00 Ft |
| Menetméret | TR14 x 3 |
|---|---|
| Menetindítás száma | 1.0 |
| d1 tol 7H | 14.0 |
| Menet | 3.0 |
| Menet iránya | Balos |
| Érintkezőfelület | 380.0 |
| d2 tol. h10 | 30.0 |
| Súly kg | 0.136 |
| Anyag | Bronz |
| Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz