20147761
20147761
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 7.360,00 Ft |
| 10 - 19 | 6.624,00 Ft |
| 20 - 49 | 6.256,00 Ft |
| 50 - 99 | 5.888,00 Ft |
| 100 + | 5.520,00 Ft |
| Menetméret | TR12 x 3 |
|---|---|
| Menetindítás száma | 1.0 |
| d1 tol 7H | 12.0 |
| Menet | 3.0 |
| Menet iránya | Balos |
| Érintkezőfelület | 280.0 |
| d2 tol. h10 | 26.0 |
| Súly kg | 0.083 |
| Anyag | Bronz |
| Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz