20149536
20149536
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 10.980,20 Ft |
| 10 - 19 | 9.884,00 Ft |
| 20 - 49 | 9.332,00 Ft |
| 50 - 99 | 8.784,00 Ft |
| 100 + | 8.236,00 Ft |
| Menetméret | TR30 x 12 |
|---|---|
| Menetindítás száma | 2.0 |
| d1 tol 7H | 30.0 |
| Menet | 12.0 |
| Menet iránya | Jobbos |
| Érintkezőfelület | 1335.0 |
| d2 tol. h10 | 60.0 |
| Súly kg | 0.77 |
| Anyag | Acél |
| Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz